VC-B15N-18F
VC-B15N-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.63
Poids (oz)
0.12
Taille chapeau
0.59 in
Taille chapeau
15 mm
Poids (g)
3.7
Diametre (mm)
16
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
A50 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.57
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.25
Montage
1/8 G femelle
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Micro soufflet
Back to Top