VC-B40S-18F
VC-B40S-18F
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.69
Gewicht (oz) (oz)
0.6
Saugergröße
1.57 in
Saugergröße
40 mm
Durchmesser (mm)
42.9
Gewicht (g)
18.7
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Silicone
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
3.97
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1/8 G AG
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
8.75
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Back to Top