VC-B40S-18F
VC-B40S-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.69
Taille chapeau
1.57 in
Poids (oz)
0.6
Taille chapeau
40 mm
Diametre (mm)
42.9
Poids (g)
18.7
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
3.97
Matériel
Silicone
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
8.75
Type de produit
Micro soufflet
Durometre
A50 (orange)
Montage
1/8 G femelle
Back to Top