VC-B50S-18M
VC-B50S-18M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
2.08
Gewicht (oz) (oz)
0.98
Saugergröße
1.97 in
Durchmesser (mm)
52.8
Saugergröße
50 mm
Gewicht (g)
30.5
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
6.63
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Silicone
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
14.6
Ausführung
Rund
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
1/8 G AG
Back to Top