VC-B50S-18M
VC-B50S-18M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.97 in
Poids (oz)
0.98
Diametre (in)
2.08
Poids (g)
30.5
Taille chapeau
50 mm
Diametre (mm)
52.8
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Micro soufflet
Forme
Round
Durometre
A50 (orange)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
6.63
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
14.6
Montage
1/8 G mâle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top