VC-BM20S-18F
VC-BM20S-18F
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.17
Durchmesser (in)
0.79
Saugergröße
0.79 in
Gewicht (g)
5.3
Durchmesser (mm)
20.1
Saugergröße
20 mm
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.68
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.5
Befestigung
1/8 G AG
Material
Silicone
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Back to Top