VC-BM20S-18F
VC-BM20S-18F
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.17
Taille chapeau
0.79 in
Diametre (in)
0.79
Taille chapeau
20 mm
Diametre (mm)
20.1
Poids (g)
5.3
Durometre
A50 (orange)
Forme
Round
Matériel
Silicone
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.5
Montage
1/8 G femelle
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.68
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro soufflet multiples
Back to Top