VC-BM30S-18F
VC-BM30S-18F
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.33
Durchmesser (in)
1.18
Saugergröße
1.18 in
Durchmesser (mm)
30
Saugergröße
30 mm
Gewicht (g)
10.3
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Material
Silicone
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
3.63
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
1/8 G AG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.64
Back to Top