VC-BM30S-18F
VC-BM30S-18F
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.18
Poids (oz)
0.33
Taille chapeau
1.18 in
Poids (g)
10.3
Taille chapeau
30 mm
Diametre (mm)
30
Durometre
A50 (orange)
Matériel
Silicone
Montage
1/8 G femelle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
3.63
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro soufflet multiples
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.64
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top