VC-BM40S-18F
VC-BM40S-18F
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.57 in
Durchmesser (in)
1.57
Gewicht (oz) (oz)
0.63
Durchmesser (mm)
39.8
Gewicht (g)
19.6
Saugergröße
40 mm
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
2.21
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Befestigung
1/8 G AG
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
4.88
Back to Top