VC-BM40S-18F
VC-BM40S-18F
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.57
Poids (oz)
0.63
Taille chapeau
1.57 in
Taille chapeau
40 mm
Poids (g)
19.6
Diametre (mm)
39.8
Forme
Round
Matériel
Silicone
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Type de produit
Micro soufflet multiples
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
4.88
Durometre
A50 (orange)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
2.21
Montage
1/8 G femelle
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top