VC-BM50S-18F
VC-BM50S-18F
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
1.05
Durchmesser (in)
1.97
Saugergröße
1.97 in
Durchmesser (mm)
50
Gewicht (g)
32.7
Saugergröße
50 mm
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1/8 G AG
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
4.37
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9.63
Material
Silicone
Back to Top