VC-BM50S-18F
VC-BM50S-18F
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.97
Poids (oz)
1.05
Taille chapeau
1.97 in
Taille chapeau
50 mm
Diametre (mm)
50
Poids (g)
32.7
Durometre
A50 (orange)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro soufflet multiples
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1/8 G femelle
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
9.63
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
4.37
Matériel
Silicone
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top