VC-F40N-18F
VC-F40N-18F
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.38
Saugergröße
1.57 in
Durchmesser (in)
1.66
Durchmesser (mm)
42.2
Saugergröße
40 mm
Gewicht (g)
11.8
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
4.08
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
1/8 G AG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9
Back to Top