VC-F40N-18F
VC-F40N-18F
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.57 in
Diametre (in)
1.66
Poids (oz)
0.38
Poids (g)
11.8
Diametre (mm)
42.2
Taille chapeau
40 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
4.08
Matériel
Nitrile
Montage
1/8 G femelle
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
9
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Micro plat
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
A50 (noir)
Back to Top