VC-F40S-18M
VC-F40S-18M
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.57 in
Gewicht (oz) (oz)
0.38
Durchmesser (in)
1.66
Gewicht (g)
11.8
Durchmesser (mm)
42.2
Saugergröße
40 mm
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
4.08
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Silicone
Befestigung
1/8 G AG
Ausführung
Rund
Back to Top