VC-F40S-18M
VC-F40S-18M
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.38
Diametre (in)
1.66
Taille chapeau
1.57 in
Diametre (mm)
42.2
Poids (g)
11.8
Taille chapeau
40 mm
Montage
1/8 G mâle
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Silicone
Durometre
A50 (orange)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
9
Type de produit
Micro plat
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
4.08
Back to Top