VC-F50S-18M
VC-F50S-18M
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.97 in
Gewicht (oz) (oz)
0.63
Durchmesser (in)
2.08
Gewicht (g)
19.6
Saugergröße
50 mm
Durchmesser (mm)
53.1
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
7.54
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
16.6
Material
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Befestigung
1/8 G AG
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Back to Top