VC-F50S-18M
VC-F50S-18M
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.97 in
Diametre (in)
2.08
Poids (oz)
0.63
Poids (g)
19.6
Diametre (mm)
53.1
Taille chapeau
50 mm
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
7.54
Montage
1/8 G mâle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
16.6
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
A50 (orange)
Matériel
Silicone
Back to Top