Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

ENDEFFEKTOREN

Angular Boom Clamp Brackets CPI-DC-30B-30B-45

BodyBuilder™ Ellbogen-Winkelstücke für Roboter-Endeffektoren

An den BodyBuilder™-Winkelstücken lassen sich bis zu zwei 30mm-/60mm-Profilausleger im 45°-Winkel montieren. Sie bestehen aus Leichtbau-Aluminium und manche Modelle können als Roboterschnittstelle dienen, wenn keine Schnellwechselverbindung erforderlich ist.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Lebensmittel und Verpackung, Industrie

Anwendungen: Stanzen

Geräteansicht:
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top