Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

ENDEFFEKTOREN

Mid Mount TBC_60_00

BodyBuilder™ Flanschklemmen-Anschlussadapter für Roboter-Endeffektoren

BodyBuilder™ Endflansch-Klemmhalterungen nehmen 30mm bis 60mm Profile im 90°-Winkel zur Montagefläche auf. Darüber hinaus können diese Adapter als Roboterschnittstelle dienen, wenn keine Schnellwechselverbindung erforderlich ist. Zudem bietet DESTACO Modelle mit Kreuzklemmen, die mit einem Nut-Feder-Mechanismus verstärkt sind - für Anwendungen mit hohen Drehmomenten.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Lebensmittel und Verpackung, Industrie

Anwendungen: Stanzen

Geräteansicht:
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top