Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Elektrische Parallelgreifer

DPE Series Electric Parallel Grippers

Elektrische 2-Backen-Parallelgreifer, über 20 Millionen Zyklen getestet – Serie DPE

Greifer der Serie DPE sind so einfach steuer- und bedienbar wie Pneumatik-Greifer ­- dank Plug-and-Play-Bedienung ganz ohne Programmierung, Feineinstellung oder Justage. Die meisten SPS treiben sie direkt an: Sie benötigen nur 3 W und damit keine separate Energiezufuhr. Sogar Batteriebetrieb für Remote-Anwendungen ist möglich. Auf über 20 Millionen Zyklen getestet bieten sie hohe Lebensdauer trotz völliger Wartungsfreiheit. Ergebnis: hohe Zuverlässigkeit, keine Ausfallzeiten und die niedrigsten Betriebskosten für Greifer – pneumatisch oder elektrisch. Die gesamte Elektronik ist im Greifer versiegelt, wodurch keine externe Steuerplatine nötig ist. Ein 4-poliges/adriges-Steuerkabel ist separat erhältlich. 24 V Gleichstrom, 4-poliger-Eingang: Strom, Masse, offene und geschlossene Signale. 100 % Einschaltdauer für hohen Durchsatz.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter

Anwendung: Qualitätssicherung, Kunststoff-Spritzguss

performance
safety
low-no-maintenance
interchangeable
Back to Top