Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Crossbar Sample Example

LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Leichtbau Endeffektor-Toolings der Accelerate Collection® von DESTACO sind leichte Endeffektoren, die Bauteile in modernen, automatisierten Prozessen schneller bewegen. Sie reduzieren das Gewicht um bis zu 50% und bringen damit in Produktionsstraßen bis zu 30% mehr Geschwindigkeit. Anlagen können also schneller laufen, ohne übermäßig belastet zu werden. Sogar bei automatisierten Anlagen werden Toolings manchmal noch von Hand gewechselt. Dann verbessert das geringe Gewicht der Accelerate Endeffektoren auch die Ergonomie und damit die Arbeitssicherheit.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungsbereiche: Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
lightweight
speed
safety
low-no-maintenance
Back to Top