Lightweight tooling nest guides are used to accurately place parts on a lower nest frame.

Leichtbau-Tooling-Ablageführungen aus Stahl für die Teileplatzierung

Leichtbau-Tooling-Ablageführungen dienen der präzisen Ausrichtung von Teilen auf einem Ablagerahmen. Diese Ablageführungen verfügen über eine geschweißte Stahlkonstruktion und können leicht an CL- oder PC Klemmstücken montiert werden. Erhältlich sind sie mit Montagestiften mit 20 oder 25 mm Durchmesser.

Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie, Konsumgüter

Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperatur

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)