Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

SPIDERGRIP ENDEFFEKTOREN

Single End Extension STV0XXX-NA

EINSEITIGE SPIDERGRIP-VERLÄNGERUNGEN MIT EINER SCHRAUBE

Einseitige SpiderGrip Verlängerungen erweitern die 360°-Dreiachseneinstellung um eine lineare Einstellung. Dazu werden sie zusammen mit Schwenkarmen oder Kreuzklemmen eingesetzt. Dank ihrer Bauweise mit nur einer Schraube sind sie schnell eingerichtet, montiert und justiert.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungen: Stanzen, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
precision
strength
low-no-maintenance
Back to Top