Destaco Logo

Fallstudien

Bild zum Fallbeispiel: TMMC steigert die Produktion mit kundenspezifischen Transferwerkzeugen von DESTACO
TMMC steigert die Produktion mit kundenspezifischen Transferwerkzeugen von DESTACO
Automobilindustrie
Bild zum Fallbeispiel: Produktivitätssteigerung von 25 % dank kundenspezifischem Gehäuse
Produktivitätssteigerung von 25 % dank kundenspezifischem Gehäuse
Konsumgüter
Bild zum Fallbeispiel: Produktivitätssteigerung und Zeiteinsparung bei Klimaanlage
Produktivitätssteigerung und Zeiteinsparung bei Klimaanlage
Konsumgüter
Bild zum Fallbeispiel: Pneumatikspanner helfen, Zykluszeiten um 70 % zu reduzieren
Pneumatikspanner helfen, Zykluszeiten um 70 % zu reduzieren
Konsumgüter
Bild zum Fallbeispiel: Parallelgreifer Für Effiziente Pick-And-Place-Lösung
Parallelgreifer Für Effiziente Pick-And-Place-Lösung
KonsumgüterIndustrie
Bild zum Fallbeispiel: Camco-Förderlösung bewegt pro Sekunde 9 kg über 30 cm
Camco-Förderlösung bewegt pro Sekunde 9 kg über 30 cm
Automobilindustrie