Destaco Logo

Greifer für den Reinraum

DESTACOs Reinraum-Lösungen sind auf die Anwendung im Labor-, Halbleiter-, Lebensmittel- und Pharmabereich ausgerichtet. So verfügen viele unserer pneumatischen Produkte über einen Absaug- oder Überdruckanschluss. Anhand dieser zusätzlichen Anschlüsse wird ein Vakuum oder Innendruck erzeugt, der den Austritt von Schadstoffen in die Umgebung oder die Durchdringung unseres Produkts mit Entfettern oder anderen Chemikalien verhindert.

Zu unseren Lösungen gehören:

  • Ein vielfältiges Produktsortiment für Reinraum-Umgebungen der Klasse 10/100
  • Aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt für den Einsatz mit entionisiertem Wasser
  • Kundenspezifische Lösungen, die allen Anforderungen gerecht werden, mit lebensmittel- und pharmagerechten Schmiermitteln, in Edelstahl und vernickelten Materialien.

robohandlogo

 

2-Backen-Greifer, elektrisch:

Model

Stroke
mm [in]

Grip Force
N [lbs]

Operating
Environment

Special
Features

Page
GR-CRP-#

DPE-400

10-20
[0.39-0.78]

445-1334
[100-300]

IP 50
Clean Room
Class 100, ISO 5,
General Industrial

Adjustable Force, Discrete
on/off open and close
control. Onboard controls.
DIRECTCONNECT™

5

DPE-200-25

25
[0.98]

111
[25]

IP54 Clean Room
Class 1000, ISO 6,
General Industrial

Discrete on/off open
and close control.
Sealed design. Multiple
sensor positions.
Onboard controls.
DIRECTCONNECT™

7

RPE

4
[0.16]

5
[1.1]

IP54
Clean Room
Class 10,
ISO 4 using
Scavenge Port,
General Industrial

Discrete on/off 50ms
pulse open and close
control. Small parts
handling. High speed.

9

 

2-Backen-Greifer, pneumatisch:

Model

Stroke
mm [in]

Grip Force
N [lbs]

Operating
Environment

Special
Features

Page
GR-CRP-#

RPL|RPLC

6.4-25.4
[0.25-1.0]

116-160
[26-36]

IP64 Using Purge
Port. Clean Room
Class 10, ISO 4
Using Scavenge Port

Shielded for Clean or
Harsh Environments.
Low Pressure Applications,
Zero Side Play. Excellent
Repeatability.

11

RPM|RPMC

3.2-6.3
[0.13-0.25]

36
[8]

IP64 Using Purge
Port. Clean Room
Class 10, ISO 4
Using Scavenge Port

Smallest Shielded
Gripper for Clean or
Harsh Environments.
Small Delicate
Parts Handling.

15

DPP

6.35-50.8
[0.25-2]

111-934
[25-210]

IP43 Using Purge Port.
Clean Room Class
10000, ISO 7 Using
Scavenge Port

Highest Precision, Low
Pressure Applications.
Zero Side Play with
Dual-V Bearing Design.
DIRECTCONNECT™

19

 

2-Backen-Greifer, pneumatisch, industriell:

Model

Stroke
mm [in]

Grip Force
N [lbs]

Operating
Environment

Special
Features

Page
GR-CRP-#

DPDL

4.8-50.8
[0.188-2]

62-1779
[14-400]

IP66 Using Purge Port
& Boot Option. Clean
Room Class 10, ISO 4
Using Scavenge Port

Sealed Gripper. Dirty
and Caustic Environments.
Wide Range of Sizes.
DIRECTCONNECT™

25

DPDS

4.8-50.8
[0.188-2]

62-1779
[14-400]

IP54 Using Purge
Port. Clean Room
Class 100, ISO 5
Using Scavenge Port

Rugged General
Purpose Applications.
Wide Range of Sizes.
DIRECTCONNECT™

33

DPG

6.35-25.4
[0.25-1.0]

222-249
[50-56]

IP54. Clean Room
Class 100, ISO 5

8 Position Sensing General
Purpose Gripper. Multiple
Mounting/Porting Options.
DIRECTCONNECT™

41

RDH

4-70
[0.16-2.73]

361-28002
[81-6300]

IP55 Using Purge
Port. Clean Room
Class 100, ISO 5
Using Scavenge Port

Highest Force vs. Size &
Weight. Wide Range of Sizes.
High Precision. Long Fingers.
Rugged Applications.

45

 

 

Model

Stroke
mm [in]

Grip Force
N [lbs]

Operating
Environment

Special
Features

Page
GR-CRP-#

DPDL

4.8-50.8
[0.188-2]

62-1779
[14-400]

IP66 Using Purge Port
& Boot Option. Clean
Room Class 10, ISO 4
Using Scavenge Port

Sealed Gripper. Dirty
and Caustic Environments.
Wide Range of Sizes.
DIRECTCONNECT™

25

DPDS

4.8-50.8
[0.188-2]

62-1779
[14-400]

IP54 Using Purge
Port. Clean Room
Class 100, ISO 5
Using Scavenge Port

Rugged General
Purpose Applications.
Wide Range of Sizes.
DIRECTCONNECT™

33

DPG

6.35-25.4
[0.25-1.0]

222-249
[50-56]

IP54. Clean Room
Class 100, ISO 5

8 Position Sensing General
Purpose Gripper. Multiple
Mounting/Porting Options.
DIRECTCONNECT™

41

RDH

4-70
[0.16-2.73]

361-28002
[81-6300]

IP55 Using Purge
Port. Clean Room
Class 100, ISO 5
Using Scavenge Port

Highest Force vs. Size &
Weight. Wide Range of Sizes.
High Precision. Long Fingers.
Rugged Applications.

45

 

3-Backen-Greifer, pneumatisch:

Model

Stroke
mm [in]

Grip Force
N [lbs]

Operating
Environment

Special
Features

Page
GR-CRP-#

RTH

4-70
[0.1575-2.756]

445-44353
[100 lbs-9971]

IP55 Using Purge
Port. Cleanroom
Class 100, ISO 5
Using Scavenge
Port

Shielded for Harsh &
Rugged Applications. Suitable
for Machining and Coolant
Applications. High Precision.
Spring Assist.

55