Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
DE
EN
FR
LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Startseite
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Leichtbau-Tooling Crossbar (Serie)
CPI-SGM-ASSY-BT-RL-EL
CPI-SGM-ASSY-BT-RL-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
4.44
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
2.014
PublishedDate
1683651341000
Download Produkt Datenblatt
https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2641.pdf
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Back to Top