LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-RLC-EL

SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 8.5
Gewicht (kg) 3.856
Rohrdurchmesser (mm) 30
Produkt Typen Saugerpressen Tooling
Download Produkt Datenblatt https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2641.pdf
Produktreihe Crossbar-Tooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 30 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top