OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-RLC-EL

L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 8.5
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 3.856
Diametre tube (mm) 30
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outil de Presse
Type de produit Outil de presse
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 30 mm
Télécharger la notice produit https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2641.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Back to Top