LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Unterwerkzeug-Führungsstifte und -Rahmen FÜR BODENMONTIERTE ENDEFFEKTOR-TOOLINGS
CPI-SGM-TH-USR-AL
CPI-SGM-TH-USR-AL
CPI-SGM-TH Aufnahme und Platte werden zum Aufbau von Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
1.48
max_static_clamp_load_metric
150.0
Gewicht (kg)
0.67
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Ablage - und Orientierungsstation
cad_part_name
CPI-SGM-TH-USR-AL
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top