RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

Einseitige Verlängerungen für Rohrenden
Eigenschaften
- Montage an Rundrohren für erweiterte Montagemöglichkeiten
- Erlaubt 360°-Drehung um eine Achse


| Produkte | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Rohrdurchmesser (mm) | Rohr Durchmesser | Produkttypen | Maximale statische Spanner Belastung (Nm) | Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) | Oberflächenbehandlung | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 203.2 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.65 | 431.8 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.342 | 200 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.22 | 100 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.41 | 254 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.291 | 150 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.43 | 254 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.46 | 279.4 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| 0.22 | 101.6 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.58 | 381 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.5 | 330.2 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.596 | 400 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.56 | 381 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.464 | 300 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.403 | 250 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.47 | 304.8 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.31 | 177.8 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.49 | 304.8 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.23 | 100 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.474 | 300 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.28 | 152.4 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.25 | 127 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.68 | 457.2 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.169 | 50 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.413 | 250 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.19 | 76.2 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.52 | 330.2 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.4 | 228.6 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.65 | 457.2 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.7 | 482.6 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.38 | 228.6 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.3 | 152.4 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.159 | 50 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.352 | 200 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.21 | 76.2 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.62 | 431.8 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| 0.44 | 279.4 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.69 | 482.6 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.281 | 150 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.55 | 355.6 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.36 | 203.2 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| 0.586 | 400 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.59 | 406.4 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.53 | 355.6 | 25.4 | 1,00 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.24 | 101.6 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.525 | 350 | 25 | 25 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum | |
| 0.27 | 127 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.61 | 406.4 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.33 | 177.8 | 38.1 | 1,50 in | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | silber | Aluminum | |
| 0.535 | 350 | 40 | 40 mm | Einzelne Endverlängerungen | 271 | 200 | blau | Aluminum |