PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER MIT DURCHFLUSSKONTROLLE FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 807

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.66
- Höhe (in)5.83
- Weite (in)2.06
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.38
- Luftverbrauch (in³)0.015
- Spannarmlänge (in)2.51
- Spannkraft (lbf)576.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port size1/8 NPT
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- SpannarmausführungU-Spannarm
- ZubehörCABL-010|CABL-013|807-U-LC|807CYL