Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

DLT-10M-B : DLT-B - DirectConnect Linearantrieb mit integriertem Zylinder | DESTACO

DLT-10M-B - DLT-B - DirectConnect Linearantrieb mit integriertem Zylinder

Serie ansehen:

Serie DLT-B

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)3.5
  • Hub (in)1.969
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Max.Vertikal -Bewegung (in-lbs)25
  • Schubkraft (lbf)35
  • Wellendurchmesser (in)0.375
  • Werkstückgewicht (lb)15
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörVLVF-007|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|VLVF-008|CABL-010

Ähnliche Produkte