Destaco Logo

LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER FÜR MACHINELLE BEARBEITUNG & PICK-AND-PLACE - ROBOHAND SERIEN DLT-T|A|N

DLT-10M-A :  | DESTACO

DLT-10M-A - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.12

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)3.5
  • Hub (in)11.811
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)35
  • Wellendurchmesser (in)0.375
  • Werkstückgewicht (lb)15
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|VLVF-004|OSAK-055|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-065|OSAK-056|CABL-010|VLVF-005

Ähnliche Produkte