Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

DLT-08M-L - DLT-E/L - DirectConnect Aufbau-Linearantrieb mit integriertem Zylinder

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.88

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)2.5
  • Hub (in)3.346
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Max.Vertikal -Bewegung (in-lbs)10
  • Schubkraft (lbf)20
  • Wellendurchmesser (in)0.315
  • Werkstückgewicht (lb)5
  • Zylinder Durchmesser (in)0.563
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010