Destaco Logo

LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER FÜR MACHINELLE BEARBEITUNG & PICK-AND-PLACE - ROBOHAND SERIEN DLT-T|A|N

DLT-08M-T :  | DESTACO

DLT-08M-T - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.88

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)2.5
  • Hub (in)7.874
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)20
  • Wellendurchmesser (in)0.315
  • Werkstückgewicht (lb)5
  • Zylinder Durchmesser (in)0.563
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISP-014|OISN-014|OHSP-005|OHSN-005|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010

Ähnliche Produkte