Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER

Default Image

DCT-25M - Winkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie DCT

Serie ansehen:

Serie DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.08
  • Länge (in)4.65
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)35.0
  • Luftverbrauch (in³)0.909
  • Maximale Fingerlänge (in)4.25
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)0.98
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörKP-DCT-25-BR|SLKT-162|SLKT-162V|SDCT25-32|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008