Destaco Logo

BODYBUILDER™-SCHWENKARME - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

CPI-130-45B-CSA : CSA - Schwenkarm 45mm zu für 19,1mm Apple Core Anbindung  | DESTACO

CPI-130-45B-CSACSA - Schwenkarm 45mm zu für 19,1mm Apple Core Anbindung

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.1
  • Länge (in)4.72
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Apple Core (in)0.75
  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)200.0
  • Apple Core Size19
  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenSchwenkarm