
SCHWERE, MANUELLE HORIZONTAL-KNIEHEBELSPANNER - SERIE 5000

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.5
- Höhe (in)11.25
- Länge (in)7.50
- Weite (in)3.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Welding
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2750
- Höhe des Klammerarms (in)2.73
- Höhe unter Spannarm (in)2.73
- Spannarmlänge (in)5
- Spannarmlänge (in)5.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl