Destaco Logo

LEICHTBAU-FLANSCHKLEMMSTÜCKE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

TCL-30M-25M-A : T- Klemmstücke mit Scharnierklemmung ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von 2 Rohren mit kleinster Störkontur.

TCL-30M-25M-AT-Klemme, gelenkig, 30mm bis 25mm

Serie ansehen:

Flanschklemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.42

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)192
  • Rohrkombination (in)1.18 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser30 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • ProdukttypenT-Klemme, gelenkig, 30mm bis 25mm