
VERSCHLUSSSPANNER FÜR FORMGEBUNG, MONTAGE UND VERSCHLÜSSE - SERIEN 3031 UND 3051

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.1
- Höhe (in)1.77
- Länge (in)8.98
- Weite (in)1.93
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1500
- Max. Bügeleinstellung (in)0.55
- mit Öffnungshilfe (in)0.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly3051208
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör3051208
- ZusatzverriegelungJa