Destaco Logo
5131-M - Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131, metrisch

5131-M - Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131, metrisch

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.2
  • Länge (in)7.61
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2500
  • Hub (in)1
  • Kolben Höhe (in)1.1
  • Andruckspindel (empfohlen)461203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör461203-M