
KNIEHEBELSPANNER FÜR SCHWEISSVORRICHTUNGEN, MONTAGE UND LEICHTE BEARBEITUNG - SERIE 5000

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.7
- Höhe (in)3.60
- Länge (in)13.05
- Weite (in)1.54
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)4600
- Hub (in)3.13
- Kolben Höhe (in)1.14
- Andruckspindel (empfohlen)220203-M
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM12
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialSteel
- Zubehör220203-M|220203-M