
Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.98
- Höhe (in)5.48
- Länge (in)3.08
- Weite (in)1.52
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1575.0
- Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)99.5
- Spannarmlänge (in)0.53
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAnschweißbar, lang
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungAnschweißbar
- Standard-Materialgeschmiedetes, legiertes Stahl
- ZusatzverriegelungJa