Destaco Logo

Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung

Default Image

5131-RSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131 mit Zusatzverriegelung

Serie ansehen:

Serie 5000Handspanner Toggle Lock PlusSerie 5130, 5131 & 5133

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.3
  • Höhe (in)2.49
  • Länge (in)7.61
  • Weite (in)2.52
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2500
  • Hub (in)1
  • Kolben Höhe (in)1.1
  • Andruckspindel (empfohlen)461203
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör461203|461203
  • ZusatzverriegelungJa