Destaco Logo

TC1 Werkzeugwechsler: Werkzeugspeicher

B-30-400-0 : B-30 - Oktagonal Aluminum Profil

B-30-400-0B-30 - Oktagonal Aluminum Profil</p> Managen Sie Ihre Roboterwerkzeuge (bis zu 10 kg Gewicht) mit dem modularen Werkzeugspeicherbaum-Set TC1 von DESTACO. Schieben Sie einfach die TC1-Werkzeugplatte mit dem daran montierten Werkzeug auf den Werkzeughalter, um beide sicher aufzubewahren. Der Werkzeugspeicherbaum ist als Bausatz erhältlich und kostengünstig erweiterbar. Je nach Bedarf lassen sich Werkzeughalter hinzufügen oder entfernen. Gut organisierte Werkzeuge sind entscheidend für einen sauberen und eFFizienten Arbeitsplatz.</p>

Serie ansehen:

ProfileWerkzeugwechsler: Werkzeugspeicher

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.12
  • Länge (in)15.75
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Rohr DurchmesserB-30 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBodyBuilder Aluminiumprofil
  • Wird verwendet bei Modell/SerieTool Storage