Destaco Logo

VEREINZELER/STOPPER

RFE-11M-T - Vereinzeler, pneumatisch, vierkantig, Serie RFE

Serie ansehen:

Vereinzeler

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.33
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)0.626
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)25.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVereinzeler

Ähnliche Produkte