Destaco Logo

036-630-01 - Standard Clamping Arms -

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.10
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Longueur bras (in)2
  • Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur035
  • Type d'accessoireClamping Arm
  • Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme035-132|035-232|035-140|035-240
Related Products [FR]