Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RNG
1550RNG6H48-330 - RNG - Anneau tournant
1550RNG6H48-330 - RNG - Anneau tournant
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RNG
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
227622.0
Capacité poussée axiale (lb)
17417.0
Capacité sortie radiale (lb)
54330.0
Couple Maxi (in-lb)
67393.0
Diametre surface de montage (in)
61.0236220472
Diametre trou central (in)
23.82
Distance du centre (in)
26.3779527559
Hauteur surface de montage (in)
4.3307086614
Inertie Max (lb-in²)
444210.0
Inertie Max à 20 Index par mn
3928.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1550RNG6H48-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride